产品详情

Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) -40 to 160 Operating temperature range (°C) -50 to 160 Accuracy over temp range (max) (°C) 1.3 Sensor gain (mV/°C) -12.9, -10.3, -7.7, -5.2 Output type Open drain, Push Pull Supply voltage (min) (V) 2.4 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 24 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis, Trip-Test Pin Rating Automotive Interface type Analog output, Switch
Setpoint type Resistor Programmable Setpoint value (°C) -40 to 160 Operating temperature range (°C) -50 to 160 Accuracy over temp range (max) (°C) 1.3 Sensor gain (mV/°C) -12.9, -10.3, -7.7, -5.2 Output type Open drain, Push Pull Supply voltage (min) (V) 2.4 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply current (typ) (µA) 24 Number of comparator channels 1 Features Built-in hysteresis, Trip-Test Pin Rating Automotive Interface type Analog output, Switch
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 符合汽车级应用要求。关于商用器件,请参见 数据表
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 温度 0 级扩展:−50°C 至 +160°C 的工作温度范围,甚至可高达 170°C
    • 温度 0 级:-50°C 至 +150°C 的工作温度范围
    • 温度 1 级:-50°C 至 +125°C 的工作温度范围
    • 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 组件分类等级 2
    • 充电器件模型 (CDM) ESD 组件分类等级 C5
  • 可通过外部电阻在 −40°C 至 +150°C 温度范围内设置跳变温度,
    精度为 ±2.3°C
  • 电阻容差不会引入误差
  • 推挽和开漏开关输出
  • 宽工作温度范围:−50°C 至 160°C
  • 超线性模拟 VTEMP 温度传感器输出,−50°C 至 +150°C 温度范围内的精度为
    ±1.3°C
  • 具有短路保护的模拟和数字输出
  • 数字输出具有锁存功能
  • TRIP-TEST 引脚支持系统内测试
  • 低功耗特性最大程度减少自发热,使其低于 0.02°C

应用范围

  • 汽车用
  • 井下设备和航空电子设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合汽车级应用要求。关于商用器件,请参见 数据表
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 温度 0 级扩展:−50°C 至 +160°C 的工作温度范围,甚至可高达 170°C
    • 温度 0 级:-50°C 至 +150°C 的工作温度范围
    • 温度 1 级:-50°C 至 +125°C 的工作温度范围
    • 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 组件分类等级 2
    • 充电器件模型 (CDM) ESD 组件分类等级 C5
  • 可通过外部电阻在 −40°C 至 +150°C 温度范围内设置跳变温度,
    精度为 ±2.3°C
  • 电阻容差不会引入误差
  • 推挽和开漏开关输出
  • 宽工作温度范围:−50°C 至 160°C
  • 超线性模拟 VTEMP 温度传感器输出,−50°C 至 +150°C 温度范围内的精度为
    ±1.3°C
  • 具有短路保护的模拟和数字输出
  • 数字输出具有锁存功能
  • TRIP-TEST 引脚支持系统内测试
  • 低功耗特性最大程度减少自发热,使其低于 0.02°C

应用范围

  • 汽车用
  • 井下设备和航空电子设备

All trademarks are the property of their respective owners.

LM57-Q1 器件是一款具有模拟温度传感器输出的精密双路输出温度开关,适用于宽温度范围的应用(例如汽车级)。 跳变温度 (TTRIP) 可从 –40°C 至 160°CVTEMP 是 AB 类模拟电压输出,该电压输出与温度成正比,负温度系数 (NTC) 可编程。 两个外部 1% 电阻设置 TTRIP 和 VTEMP 斜率。 数字和模拟输出具有保护功能,并且可监视系统过热事件。

内置的热滞后功能 (THYST) 可防止数字输出发生振荡。 TOVER TOVER 数字输出将在芯片温度超过 TTRIP 时置为有效,在芯片温度低于 TTRIP 与 THYST 的差值时置为无效。

TOVER 为高电平有效,并且采用推挽结构。 TOVER 为低电平有效,并且采用开漏结构。 将 TOVER 与 TRIP-TEST 相连,可在输出发生跳变后将其锁存。 将 TRIP-TEST 强制为低电平可将输出清零。 将 TRIP-TEST 驱动为高电平会将数字输出置为有效。 处理器可检查 TOVER TOVER 的状态,从而确认它们是否已切换至激活状态。 这样一来,便可以在系统装配后现场验证比较器和输出电路的功能。 当 TRIP-TEST 为高电平时,VTEMP 引脚为跳变基准电压。 系统随后可使用该电压计算 LM57-Q1 的阈值。

LM57-Q1 器件是一款具有模拟温度传感器输出的精密双路输出温度开关,适用于宽温度范围的应用(例如汽车级)。 跳变温度 (TTRIP) 可从 –40°C 至 160°CVTEMP 是 AB 类模拟电压输出,该电压输出与温度成正比,负温度系数 (NTC) 可编程。 两个外部 1% 电阻设置 TTRIP 和 VTEMP 斜率。 数字和模拟输出具有保护功能,并且可监视系统过热事件。

内置的热滞后功能 (THYST) 可防止数字输出发生振荡。 TOVER TOVER 数字输出将在芯片温度超过 TTRIP 时置为有效,在芯片温度低于 TTRIP 与 THYST 的差值时置为无效。

TOVER 为高电平有效,并且采用推挽结构。 TOVER 为低电平有效,并且采用开漏结构。 将 TOVER 与 TRIP-TEST 相连,可在输出发生跳变后将其锁存。 将 TRIP-TEST 强制为低电平可将输出清零。 将 TRIP-TEST 驱动为高电平会将数字输出置为有效。 处理器可检查 TOVER TOVER 的状态,从而确认它们是否已切换至激活状态。 这样一来,便可以在系统装配后现场验证比较器和输出电路的功能。 当 TRIP-TEST 为高电平时,VTEMP 引脚为跳变基准电压。 系统随后可使用该电压计算 LM57-Q1 的阈值。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMP390-Q1 正在供货 汽车级超小型双通道 0.5μA 电阻器可编程温度开关 Wider supply voltage range (1.62 V to 5.5 V), smaller 6-pin SOT-5X3 package (1.2 mm x 1.6 mm) and dual trip point outputs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM57-Q1 电阻可编程温度开关和模拟温度传感器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 8月 30日
应用手册 AN-1984 LM57 Temperature Switch vs Thermistors (Rev. C) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频