LM98640QML-SP
- 耐辐射
- TID 100krad(Si)
- 单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度 = 120MeV-cm2/mg
- 在高达 120MeV-cm2/mg 的条件下无单粒子功能中断 (SEFI)
- SMD 5962R1820301VXC
- ADC 分辨率:14 位
- ADC 采样速率:5MSPS 至 40MSPS
- 输入电平:2.85V
- 电源电压 3.3V 和 1.8V(标称值)
- 15MSPS 时的每通道功耗为 125mW
- 40MSPS 时的每通道功耗为 178mW
- 针对 CCD 或 CIS 传感器的 CDS 或 S/H 处理
- CDS 或 S/H 增益为 0dB 或 6dB
- 每个通道具有可编程模拟增益
- 256 步;范围 –3dB 至 18dB
- 可编程模拟失调电压校正
- 精细和粗略 DAC 分辨率 ±8 位
- 精细 DAC 范围 ±5mV
- 粗略 DAC 范围 ±250mV
- 可编程输入钳位电压
- 可编程采样边沿:1/64 像素周期
- 15MHz 时的 INL:±3.5LSB
- 本底噪声:–79dB
- 串扰:–80dB
- 工作温度:–55°C 至 125°C
LM98640QML-SP 是一种完全集成的高性能 14 位 5MSPS 至 40MSPS 信号处理解决方案。串行 LVDS 输出格式在单粒子曝光期间表现良好,可防止数据丢失。LM98640QML-SP 具有自适应功率调节功能,可根据工作频率和所需增益量优化功耗。借助创新型架构,并利用相关双采样 (CDS) 技术 - 通常用于 CCD 阵列或采样保持 (S/H) 输入(用于 CIS 和 CMOS 图像传感器),可实现高速信号吞吐量。采样边沿可编程为 1/64 像素周期的分辨率。CDS 和 S/H 都具有 0dB 或 6dB 的可编程增益。信号路径使用两个 ±8 位失调电压校正 DAC 进行粗略和精细的失调电压校正,并使用可为每个输入独立编程的 8 位可编程增益放大器 (PGA)。然后,信号将传送至两个片上 14 位 40MHz 高性能模数转换器 (ADC)。全差分处理通道提供卓越的抗噪能力,在 1 倍增益下具有 –79dB 的极低本底噪声。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 LVDS 输出的 LM98640QML-SP 抗辐射加固 (RHA) 型、双通道、14 位、40MSPS 模拟前端 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2019年 2月 7日 |
| * | SMD | LM98640QML-SP SMD 5962-18203 | 2020年 9月 22日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | LM98640QML SEE Report | 2012年 5月 14日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | LM98640W-MLS SEE Report | 2012年 5月 14日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | LM98640W-MLS TID Report | 2012年 5月 14日 | |||
| 应用简报 | 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| 应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. K) | 2025年 4月 4日 | ||||
| 更多文献资料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
| 应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 | |
| 电子书 | 电子产品辐射手册 (Rev. B) | 2022年 5月 7日 | ||||
| 电子书 | 电子产品辐射手册 (Rev. A) | 2019年 5月 21日 | ||||
| 应用简报 | CCD and CMOS Imagers in Space: Signal Processing Challenges and Solutions | 2018年 11月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM98640CVAL — 具有 LVDS 输出的双通道、14 位、40 MSPS 模拟前端
The LM98640CVAL Board is designed to allow quick evaluation and design development of National Semiconductor's LM98640QML Analog Front End. This development board is designed to function in several different configurations.
The primary configuration connects the LM98640QML evaluation board to (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CFP (NBB) | 68 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。