LMK60I2-322M
- 低噪声、高性能
- 抖动:Fout > 100MHz 时的典型值为 150fs (RMS)
- 电源抑制比 (PSRR):-60dBc,出色的电源抗扰度
- 支持的输出格式
- 低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL)、低压差分信令 (LVDS) 和高速收发器逻辑 (HCSL) 高达 400MHz
- 总频率容差为 ±50ppm (LMK60X2) 和 ±25ppm (LMK60X0)
- 3.3V 工作电压
- 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
- 7mm × 5mm 6 引脚封装,与行业标准 7050 XO 封装引脚兼容
LMK60EX 是一系列可生成常用参考时钟的低抖动振荡器。该器件在出厂前进行了预编程,支持任意参考时钟频率;支持的输出格式包括 LVPECL、LVDS 以及 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMK60XX 高性能低抖动振荡器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 12月 13日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点