LMK62A2-150M
- 低噪声、高性能
- 抖动:150fs RMS 典型值 Fout > 100MHz
- PSRR:–60dBc,具有强大的抗电源噪声能力
- 支持的输出格式:
- 低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL)、低压差分信令 (LVDS) 和高速收发器逻辑 (HCSL) 高达 400MHz
- 总频率容差:±50ppm (LMK62X2) 和 ±25ppm (LMK62X0)
- 3.3V 工作电压
- 工业温度范围:–40°C 至 +85°C
- 5mm × 3.2mm 6 引脚封装,与业界通用 5032 XO 封装引脚兼容
LMK62XX 器件是一款低抖动振荡器,可生成常用参考时钟。该器件在工厂预编程,可支持任何参考时钟频率;支持的输出格式是 LVPECL、LVDS 和 HCSL(最高 400MHz)。内部电源调节功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了供电网络的成本和复杂性。该器件由单个 3.3V ± 5% 电源供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMK62XX 高性能低抖动振荡器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 12月 11日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点