产品详情

Number of outputs 20 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
Number of outputs 20 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output skew (ps) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
TLGA (NPP) 80 36 mm² 6 x 6
  • LP-HCSL 时钟缓冲器和时钟多路复用器支持:
    • PCIe 第 1 代到第 7 代
    • CC(通用时钟)和 IR(独立基准)PCIe 架构
    • 带或不带 SSC 的输入时钟
  • 符合 Intel DB2000QL 和 DB1206 标准:
    • 所有器件均符合 DB2000QL 规格
    • LMKDB1120 与 DB2000QL 引脚兼容
    • LMKDB1112 与 DB1206 引脚兼容
  • 极低的附加抖动:
    • 在 156.25MHz 下具有 31fs 的最大 12kHz 至 20MHz RMS 附加抖动
    • PCIe 第 4 代的最大附加抖动为 13fs
    • PCIe 第 5 代的最大附加抖动为 5fs
    • PCIe 第 6 代的最大附加抖动为 3fs
    • PCIe 第 7 代的最大附加抖动为 2.1fs
  • 失效防护输入
  • 失效防护输出(仅限 LMKDB1120FS、LMKDB1108FS 和 LMKDB1104FS)
  • 灵活的上电序列
  • 自动输出禁用
  • 独立输出使能
  • 用于启用或禁用高速输出的 SBI(边带接口)
  • LOS(信号丢失)输入检测
  • 85Ω 或 100Ω 输出阻抗
  • 1.8V/3.3V ± 10% 电源
  • –40°C 至 105°C 环境温度
  • LP-HCSL 时钟缓冲器和时钟多路复用器支持:
    • PCIe 第 1 代到第 7 代
    • CC(通用时钟)和 IR(独立基准)PCIe 架构
    • 带或不带 SSC 的输入时钟
  • 符合 Intel DB2000QL 和 DB1206 标准:
    • 所有器件均符合 DB2000QL 规格
    • LMKDB1120 与 DB2000QL 引脚兼容
    • LMKDB1112 与 DB1206 引脚兼容
  • 极低的附加抖动:
    • 在 156.25MHz 下具有 31fs 的最大 12kHz 至 20MHz RMS 附加抖动
    • PCIe 第 4 代的最大附加抖动为 13fs
    • PCIe 第 5 代的最大附加抖动为 5fs
    • PCIe 第 6 代的最大附加抖动为 3fs
    • PCIe 第 7 代的最大附加抖动为 2.1fs
  • 失效防护输入
  • 失效防护输出(仅限 LMKDB1120FS、LMKDB1108FS 和 LMKDB1104FS)
  • 灵活的上电序列
  • 自动输出禁用
  • 独立输出使能
  • 用于启用或禁用高速输出的 SBI(边带接口)
  • LOS(信号丢失)输入检测
  • 85Ω 或 100Ω 输出阻抗
  • 1.8V/3.3V ± 10% 电源
  • –40°C 至 105°C 环境温度

LMKDB 器件是一系列超低抖动 LP-HCSL 缓冲器,支持 PCIe 第 1 代到第 7 代并符合 DB2000QL 规格。该器件提供灵活的上电序列、失效防护输入、失效防护输出、单独的输出有效和无效引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。

支持 1.8V 和 3.3V 电源电压。对于 LMKDB1120,使用 1.8V 电源可比 3.3V 电源节省 250mW 功耗。

LMKDB 器件是一系列超低抖动 LP-HCSL 缓冲器,支持 PCIe 第 1 代到第 7 代并符合 DB2000QL 规格。该器件提供灵活的上电序列、失效防护输入、失效防护输出、单独的输出有效和无效引脚、输入信号丢失 (LOS) 检测和自动输出禁用功能,以及出色的电源噪声抑制性能。

支持 1.8V 和 3.3V 电源电压。对于 LMKDB1120,使用 1.8V 电源可比 3.3V 电源节省 250mW 功耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMKDB11xx PCIe 第 1 代至第 7 代超低抖动 LP-HCSL 时钟缓冲器系列 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 2026年 5月 29日
应用简报 利用 LMKDB11xx-FS 失效防护输出器件降低系统级 Flex I/O风险 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 24日
应用手册 LMKDB1xxx PCI Express 合规性报告 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 5日
用户指南 RC19XXX、9QXL2001X 与 LMKDB1XXX、CDCDB2000 直 接替换指南. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 2日
应用手册 PCIe 应用的时钟 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 29日
白皮书 时钟在数据中心中的重要性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 21日
证书 LMKDB1120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMKDB1120EVM — LMKDB1120 适用于 PCIe 第 1 代到第 6 代的 20 输出时钟缓冲器评估模块

LMKDB1120 评估模块 (EVM) 旨在提供快速设置,用于评估支持 PCIe 第 1 代到第 6 代并且符合 DB2000QL 标准的 LMKDB1120 LP-HCSL 缓冲器。印刷电路板 (PCB) 包含多个跳线和一个 USB 连接,可通过所需的用户编程和设置来启用 LMKDB1120。该评估模块可灵活地对 LMKDB1120 器件进行合规性测试、系统原型设计和性能评估。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
仿真模型

LMKDB1XXX IBIS Model

SNAM297.ZIP (58 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TLGA (NPP) 80 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频