LSF0102-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ 125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分类等级 C6
- 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
- 支持开漏和推挽应用,如 I 2C、SPI、UART、MDIO、SDIO 和 GPIO
- 在不超过 30pF 的容性负载条件下支持最高达 100MHz 的上行转换和超过 100MHz 的下行转换, 在 50pF 的容性负载条件下支持高达 40MHz 的上行/下行转换
- 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
- 0.95V ↔ 1.8/2.5/3.3/5 V
- 1.2V ↔ 1.8/2.5/3.3/5V
- 1.8V ↔ 2.5/3.3/5V
- 2.5V ↔ 3.3/5V
- 3.3V ↔ 5V
- 低待机电流
- 5V 耐受 I/O 端口,可支持 TTL 电压电平
- 低导通电阻 ,可减少信号失真
- EN = 低电平时为高阻抗 I/O 引脚
- 采用直通引脚排列以简化 PCB 布线
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
LSF0102-Q1 器件是一款自动双向电压转换器,无需方向引脚即可在广泛的电源范围内进行转换。当容性负载 ≤ 30pF 时,LSF0102-Q1 支持最高 100MHz 的升压转换和高于 100MHz 的降压转换。此外,当容性负载为 50pF 时,LSF0102-Q1 支持最高 40MHz 的上行和下行转换,因此,LSF0102-Q1 器件可支持汽车中各种常见的标准接口,如 I 2C、SPI、GPIO、SDIO、UART 和 MDIO。
LSF0102-Q1 器件具有 5V 耐受数据输入。因此该器件可兼容 TTL 电压电平。此外,LSF0102-Q1 还支持混合模式电压转换,可在各个通道上升压和降压转换至不同的电源电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LSF0102-Q1 汽车类 2 通道自动双向多电压电平转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 17日 |
| 应用手册 | 关于自动双向 LSF 系列转换器的主要问题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 1月 13日 | |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
| 应用简报 | 集成式与分立式开漏电平转换 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 13日 | |
| 产品概述 | Translate Voltages for I2C | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
| 选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点