PCM1794A-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
- 24 位分辨率
- 模拟性能:
- 动态范围:
- 132dB(9V RMS,单声道)
- 129dB(4.5V RMS,立体声)
- 127dB(2V RMS,立体声)
- 总谐波失真 + 噪声 (THD+N):0.0004%
- 动态范围:
- 差分电流输出:7.8mA p-p
- 8× 过采样数字滤波器:
- 阻带衰减:–130dB
- 通带纹波:±0.00001dB
- 采样频率:10kHz 至 200kHz
- 系统时钟:128、192、256、384、512 或 768 fS,带自动检测功能
- 接受 16 位和 24 位音频数据
- 脉冲编码调制 (PCM) 数据格式:标准、I2S 和左对齐
- 可供外部数字滤波器或数字信号处理器 (DSP) 选用的接口
- 数字去加重功能
- 数字滤波器衰减:急剧或缓慢
- 软静音
- 零标记
- 双电源支持:5V 模拟、3.3V 数字
- 5V 耐压数字输入
- 小型 28 引脚紧缩小外形 (SSOP) 封装
应用
- A/V 接收器
- 汽车类主机
- 乐器
- 车载音频系统
- 其他需要 24 位音频的应用
All trademarks are the property of their respective owners.
PCM1794A-Q1 器件是一款单片 CMOS 集成电路,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用小型 28 引脚 SSOP 封装的支持电路组成。数据转换器采用德州仪器 (TI) 的高级分段 DAC 架构,拥有出色的动态性能和增强的时钟抖动耐受性。PCM1794A-Q1 器件提供均衡电流输出,允许用户从外部优化模拟性能。最高支持 200kHz 的采样速率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | PCM1794A-Q1 24 位、192kHz 采样、高级分段、音频立体声数模转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 2月 3日 |
| 电路设计 | 适用于音频 DAC 的电流/电压转换器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 14日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | Out-of-Band Noise and Filtering for PCM DAC | 2005年 5月 20日 | ||||
| 应用手册 | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000年 9月 27日 | ||||
| 应用手册 | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 2000年 9月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。