PCM1860
- 高 SNR 性能:
- 110dB SNR (PCM1861/63/65)
- 103dB SNR (PCM1860/62/64)
- ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
- 提供多达四个独立的 ADC 通道
- 单端 2.1VRMS 满标量程 (FS) 输入
- 差分 4.2VRMS FS 输入
- 硬件 (HW) 控制:PCM1860/61
- 软件 (SW) 控制(I2C 或 SPI):
PCM1862/63/64/65 - 支持多达四个数字麦克风
(软件控制的器件) - 可编程增益放大器 (PGA):
- 固定增益:0dB、12dB、32dB
(PCM1860/61) - 软件控制的增益:–12dB 至 +32dB
(PCM1862/63/64/65)
- 固定增益:0dB、12dB、32dB
- 集成高性能音频 PLL
- 3.3V 单电源运行
- 3.3V 时的功耗:
- < 85mW (PCM1860/61/62/63)
- < 145mW (PCM1864/65)
- 用于音频系统唤醒和睡眠的 Energysense 音频内容检测器
- 主/从音频接口
- 自动 PGA 削波抑制控制
- 所有器件之间具有 PCB 封装兼容性
PCM186x 系列(PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864 和 PCM1865)音频前端器件采用了新的音频功能集成方法,从而能够轻松地符合欧洲生态设计法规,同时能够以更低的成本实现高性能终端产品。PCM186x 支持 3.3V 单电源运行,并以小封装提供集成的可编程增益放大器 (PGA);利用该配置,能够以更低的成本实现更小且更智能的产品。
PCM186x 音频前端支持从较小的 mV 级麦克风输入到 2.1VRMS 线路输入的单端输入电平,无需外部电阻分压器。前端混频器 (MIX)、多路复用器 (MUX) 和 PGA 还支持差分 (Diff)、伪差分和单端 (SE) 输入,从而使这些器件成为需要干扰抑制的产品的理想接口。PCM186x 集成了许多可以辅助或替代某些 DSP 功能的系统级功能。
集成的带隙电压基准可提供出色的 PSRR,因此可能无需专用的模拟 3.3V 电源轨。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | PCM186x 4 通道或 2 通道 192kHz 音频 ADC 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 4月 27日 |
| 模拟设计期刊 | 使用非陶瓷电容器时的 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | |
| 应用手册 | Sitara Linux ALSA DSP Microphone Array Voice Recognition | 2017年 6月 30日 | ||||
| 应用手册 | Optimizing Signal Chain Noise on PCM186x Devices | 2015年 2月 5日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
PCM1860EVM — PCM1860 103dB 带通用前端评估模块的 2 通道硬件控制音频 ADC
PCM1860EVM 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的电路板,用于全面评估 PCM1860 四通道模数转换器 (ADC)。随附的 USB-12X 板将 EVM 连接至 PC 并提供 5V 电源。该 EVM 由 PurePath™ Console 软件平台 (PUREPATHCONSOLE) 控制,该平台允许加载、运行和保存脚本。
用户指南: PDF
支持软件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。