PCM3120-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
- 多通道高性能 ADC:
- 2 通道模拟麦克风输入或线路输入
- 4 通道数字 PDM 麦克风
- 多达 2 个模拟和多达 2 个数字麦克风通道
- ADC 线路和麦克风差分输入性能:
- 动态范围 (DR):106dB
- THD+N:-95dB
- ADC 通道相加模式,DR 性能:
- 109dB,2 通道相加
- ADC 输入电压:
- 差分 2VRMS 满量程输入
- 单端 1VRMS 满量程输入
- ADC 采样速率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
- 可编程通道设置:
- 通道增益:0dB 至 42dB,步长 0.5dB
- 数字音量控制:-100dB 至 27dB
- 增益校准分辨率为 0.1dB
- 相位校准分辨率为 163 ns
- 可编程麦克风偏置或电源电压生成
- 低延迟信号处理滤波器选择
- 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
- 自动增益控制器 (AGC)
- 语音活动检测 (VAD)
- I2C 控制接口
- 集成高性能音频 PLL
- 自动时钟分频器设置配置
- 音频串行数据接口:
- 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
- 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
- 主/从接口
- 单电源运行:3.3V 或 1.8V
- I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
- 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
- 48kHz 采样率下为 9.5mW/通道
PCM3120-Q1 是一款高性能 Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的两个模拟通道或四个数字通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并能够实现单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 接口进行控制。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8 V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。
PCM3120-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。
可提供 PurePath™ Console 3、ADC3120EVM-PDK GUI 和其他设计资源。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | PCM3120-Q1 2 通道、768 kHz、Burr-BrownTM 音频 ADC | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-13 | |
| 应用手册 | TLV320ADCx120 and PCMx120-Q1 Sampling Rates and Programmable Processing Blocks (Rev. B) | PDF | HTML | 2026-10-16 | |||
| 应用手册 | TLV320ADCx140、TLV320ADCx120、PCMx120-Q1、 PCMx140-Q1 集成模拟抗混叠滤波器和灵活数字滤波器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-1-17 | |
| 应用手册 | 使用 TLV320ADCX120 和 PCMX120-Q1 系列的模拟输入 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-7-18 | |
| 应用手册 | TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 可编程双二阶滤波器配置 和应用 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-9-19 | |
| 应用手册 | 将 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 作为音频总线控制器进 行配置和操作 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-8-25 | |
| 应用手册 | 使用 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 系列中的自动增益控 制器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-8-25 | |
| 应用手册 | 不同使用场景下的 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 功耗矩 阵 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-8-1 | |
| 应用手册 | TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件的输入共模容差和高 CMRR 模式 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-7-12 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC3120Q1EVM-PDK — 适用于 PCM3120-Q1 具有 106dB SNR 的立体声、768kHz 音频模数转换器的评估模块
ADC3120Q1EVM-PDK 评估模块 (EVM) 用于测试 PCM3120-Q1 器件的功能,该器件是一款立体声、高性能音频模数转换器 (ADC),适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐应用。该 EVM 与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 4:TAS2563
PurePath™ Console 3: (...)
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 4:TAS2563
PurePath™ Console 3: (...)
ADCX120EVM-SW — GUI and software for PurePath™ Console 3 for ADC3120EVM-PDK, ADC5120EVM-PDK and ADC6120EVM-PDK
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。