该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相似
PCM5102-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 2 级:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 市场领先的低带外噪声
- 可选数字滤波器延迟与性能
- 无需隔离直流电流的电容器
- 集成的负电荷泵
- 用于采样率变化或者时钟暂停的内部无爆音控制
- 智能静噪系统;针对带有无爆音操作 120dB 静噪信噪比 (SNR) 的上升/下降斜坡和模拟静噪。
- 具有对于内部生成 SCK 的 BCK 基准的集成高性能音频锁相环路 (PLL)
- 小型20-pin TSSOP封装
其它关键特性
- 接受 16,24,和 32 位音频数据
- PCM 数据样式:I2S,左对齐
- 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
- 3.3V 故障安全 LVCOMS 数字输入
- 硬件配置
- 单电源运行:
- 3.3V 模拟,3.3V 数字
- 集成型加电复位
应用范围
- A/V 接收器
- DVD,BD 播放器
- HDTV 接收器
- 需要 2VRMS 音频输出的应用
此PCM510x-Q1系列器件是单片 CMOS 集成电路,此产品包括一个立体声数模转换器和采用小型薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路。 PCM510x-Q1使用 TI 的高级分段 DAC 架构的最新一代产品来实现出色的动态性能并提升了对于时钟抖动的耐受度。
PCM510x-Q1提供了 2.1 VRMS接地中心输出,这使得设计人员不但能够去除输出上的隔直电容器,而且能够免除对于传统上与单电源线路驱动器相关的外部静噪电路的需要。
集成的线路驱动器通过支持低至 1kΩ 的负载从而在性能上超过所有其它基于电荷泵的线路驱动器。 通过支持低至 1kΩ 的负载,PCM510x-Q1实际能够驱动多达 10 个并联产品(液晶电视,DVDR,AV 接收器等)。
器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟的需要(通常称为主时钟)。 这样可实现一个三线制 I2S 连接,同时减少系统电磁干扰 (EMI)。
为了实现无爆音性能,智能时钟误差和电源感测 (PowerSense) 欠压保护使用一个两级静噪系统。 发生时钟误差或者系统电源故障时,器件减弱数字数据(或者已知最后的正确数据),然后将模拟电路静噪
PCM510x-Q1提供比现有 DAC 技术最多低 20dB 的带外 (OBN) 噪声,从而减少了下行放大器/模数转换器 (ADC) 中的 EMI 和失真。(从传统的 100kHz 噪声倍频带 (OBN) 测量一直到 3MHz 测量)
PCM510x-Q1接受具有 16 至 32 位数据的行业标准音频数据格式,并且支持高达 384kHz 的采样率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 2VRMS DirectPath™,具有 32-位、384kHz 脉冲编码调制 (PCM) 接口的 112/106/100dB 音频立体声数模转换器 (DAC) 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2013年 9月 25日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点