产品详情

Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 0 Control interface I2C Digital audio interface I2S, L, TDM ADC SNR (typ) (dB) 127 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 0 Control interface I2C Digital audio interface I2S, L, TDM ADC SNR (typ) (dB) 127 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
WQFN (RTE) 20 9 mm² 3 x 3
  • 4 通道 PDM 麦克风同步转换
  • PDM 输入至 TDM 或 I2S 输出转换器性能:
    • 127 dB 动态范围 (DR),带高性能 5 阶 PDM 输入
    • 117 dB 动态范围 (DR),带高性能 4 阶 PDM 输入
  • 通道相加模式,DR 性能,带高性能 4 阶 PDM 输入:
    • 120 dB,2 通道相加
  • 可编程 PDM 时钟输出:
    • 768 kHz 至 6.144 MHz
  • 可编程输出采样率 (fS):
    • 8 kHz 至 768 kHz
  • 可编程通道设置:
    • 数字音量控制:–100 dB 至 27 dB
    • 增益校准:0.1 dB 分辨率
    • 相位校准:163 ns 分辨率
  • 麦克风偏置或电源电压生成
  • 话音激活检测 (VAD)
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • I2C 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V 电源电压下的功耗:
    • 16 kHz 采样率下为 2.8 mW/通道
    • 48 kHz 采样率下为 3.6 mW/通道
  • 4 通道 PDM 麦克风同步转换
  • PDM 输入至 TDM 或 I2S 输出转换器性能:
    • 127 dB 动态范围 (DR),带高性能 5 阶 PDM 输入
    • 117 dB 动态范围 (DR),带高性能 4 阶 PDM 输入
  • 通道相加模式,DR 性能,带高性能 4 阶 PDM 输入:
    • 120 dB,2 通道相加
  • 可编程 PDM 时钟输出:
    • 768 kHz 至 6.144 MHz
  • 可编程输出采样率 (fS):
    • 8 kHz 至 768 kHz
  • 可编程通道设置:
    • 数字音量控制:–100 dB 至 27 dB
    • 增益校准:0.1 dB 分辨率
    • 相位校准:163 ns 分辨率
  • 麦克风偏置或电源电压生成
  • 话音激活检测 (VAD)
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • I2C 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V 电源电压下的功耗:
    • 16 kHz 采样率下为 2.8 mW/通道
    • 48 kHz 采样率下为 3.6 mW/通道

PCMD3140-Q1 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I2S 输出转换器,最多可支持对 PDM 麦克风输入的四个数字通道进行同步采样。该器件集成了可编程数字音量控制、麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768 kHz 的输出采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 接口进行控制。此外,PCMD3140-Q1 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。

PCMD3140-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。

PCMD3140-Q1 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I2S 输出转换器,最多可支持对 PDM 麦克风输入的四个数字通道进行同步采样。该器件集成了可编程数字音量控制、麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768 kHz 的输出采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 接口进行控制。此外,PCMD3140-Q1 还支持主从模式选择,从而实现音频总线接口操作。这些集成的高性能特性,以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的功能,使该器件非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。

PCMD3140-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 20 引脚 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

可提供 PurePath™ Console 3、PCMD3140Q1EVM-PDK GUI 和其他设计资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PCMD3140-Q1 四通道、PDM 输入至 TDM 或 I2S 输出转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 9月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PCMD3140Q1EVM-PDK — 适用于 PCMD3140-Q1 四通道 PDM 输入至 TDM 或 I²S 输出转换器的评估模块

PCMD3140Q1EVM-PDK 评估模块 (EVM) 用于测试 PCMD3140-Q1 器件的功能。PCMD3140-Q1 是一款高性能脉冲密度调制 (PDM) 输入至时分多路复用 (TDM) 或 I²S 输出转换器,支持对 PDM 麦克风输入的最多四个数字通道进行同步采样。该 EVM 与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频