RF37S114
- ISO/IEC 15693-2,ISO/IEC 15693-3,ISO/IEC 18000‑3,NFC 标签类型 5
- 集成天线
- 13.56MHz 工作频率
- 256 位用户存储器,分为八个 32 位存储块
- 应用系列标识符 (AFI)
- 快速同步识别(防冲突)
应用
- 产品认证
- 供应链管理
- 资产管理
- 医疗
TI 的 Tag-itHF-I 5 类 NFC 应答器符合 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3 全球开放式标准。本产品具有用户可访问的 256 位存储器,分为 8 个存储块,并且拥有一个经过优化的命令集。本应答器产品随附集成天线,因此可直接应用,无需连接外部天线。
应答器如 所示。
TI 仅提供有限的设计支持
TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。在 TI E2E™ 支持论坛申请有限的设计支持。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | RF37S114 Tag-it™ HF-I 5 类 NFC,ISO/IEC 15693 应答器,4mm × 4mm 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 3月 30日 |
| 应用手册 | Reader Antenna Optimization for Reading the RF37S114 (Rev. A) | 2016年 7月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DLP-7970ABP — TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块
第三方提供商 DLP Design 所提供的 NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) 是一款附加电路板,旨在满足所有 TI MCU LaunchPad 的需求。
此 BoosterPack 能够让软件应用程序开发人员熟悉所选的德州仪器 (TI) 嵌入式微控制器平台上的 TRF7970A 多协议完全集成 13.56 MHz NFC/HF RFID IC 的各项功能,而无需担心射频部分的开发。
请看一下 TRF7970A NFC BoosterPack 的示例代码软件
免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品没有任何关联。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| RFIDN (TFJ) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。