SN54HC109

正在供货

具有清零和预设功能的双通道 J-K 正边沿触发器

产品详情

Number of channels 2 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 20 Supply current (max) (µA) 80 IOL (max) (mA) -4 IOH (max) (mA) 4 Features Balanced outputs, Clear, High speed (tpd 10-50ns), Positive edge triggered, Positive input clamp diode, Preset Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 2 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 20 Supply current (max) (µA) 80 IOL (max) (mA) -4 IOH (max) (mA) 4 Features Balanced outputs, Clear, High speed (tpd 10-50ns), Positive edge triggered, Positive input clamp diode, Preset Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 CFP (W) 16 69.319 mm² 10.3 x 6.73 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 低输出电流,最大值 1µA
  • 高电流输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 40µA
  • tpd典型值 = 12ns
  • ±4mA 输出驱动(在 5 V 时)
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 低输出电流,最大值 1µA
  • 高电流输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 40µA
  • tpd典型值 = 12ns
  • ±4mA 输出驱动(在 5 V 时)
下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有清零和预设功能的 SNx4HC109 双路 J-K 正边沿触发式触发器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 30日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训