SN54HC109-SP
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 低输出电流,最大值 1µA
- 高电流输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
- 低功耗,ICC 最大值为 40µA
- tpd典型值 = 12ns
- ±4mA 输出驱动(在 5 V 时)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有清零和预设功能的 SNx4HC109 双路 J-K 正边沿触发式触发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 30日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点