SN54HC574

正在供货

具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92 CFP (W) 20 90.5828 mm² 13.09 x 6.92 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流三态同相输出直接驱动总线或驱动最多 15 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC最大80µA
  • tpd典型值 = 22ns
  • ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
  • 低输入电流,最大值 1µA
  • 总线结构引脚分配
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流三态同相输出直接驱动总线或驱动最多 15 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC最大80µA
  • tpd典型值 = 22ns
  • ±6mA 输出驱动(电压为 5V 时)
  • 低输入电流,最大值 1µA
  • 总线结构引脚分配
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4HC574 具有三态输出的八路边沿触发 D 类触发器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2022年 3月 3日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训