SN54LVC74A-SP
- 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
- 输入电压高达 5.5V
- 3.3V 时,tpd 最大值为 5.2ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值<0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值>2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SNx4LVC74A 器件在一个器件中便捷地集成了两个正边沿触发式 D 型触发器。
SN54LVC74A 可在 2.7V 至 3.6V VCC 下运行,SN74LVC74A 可在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 36
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CFP (W) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点