SN54SC245-SEP
- 提供供应商项目图,VID V62/23616
- 电离辐射总剂量额定值为 30krad(Si)
- 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad(Si)
- 单粒子效应 (SEE) 特性:
- 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
- 单粒子瞬变 (SET) 额定值为 43MeV-cm2/mg
- 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围
- 5.5V 容限输入引脚
- 5V 时,输出驱动高达 25mA
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 增强型航天塑料 (SEP)
- 受控基线
- 金键合线
- NiPdAu 铅涂层
- 一个组装和测试基地
- 一个制造基地
- 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
- 符合 NASAs ASTM E595 释气规格要求
SN54SC245-SEP 是具有三态输出的八路总线收发器。所有八个通道均由方向 (DIR) 引脚和输出使能 ( OE) 引脚控制。输出使能 ( OE) 控制器件中的所有输出。当 OE 引脚处于低电平状态时,由方向 (DIR) 引脚确定的相应输出被启用。当 OE 引脚处于高电平状态时,器件的所有输出被禁用。所有被禁用的输出将置于高阻抗状态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN54SC245-SEP 具有三态输出的耐辐射1.2V 至 5.5V 八路总线收发器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 28日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | SN54SC245-SEP Single Event Latch-Up Report | PDF | HTML | 2023年 10月 17日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | SN54SC245-SEP Reliability Report | PDF | HTML | 2023年 8月 23日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | SN54SC245-SEP Total Ionizing Dose Report | PDF | HTML | 2023年 8月 16日 | ||
| 应用简报 | TI 增强型航天塑料逻辑器件概述及在近地轨道卫星平台中的应 用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点