SN54SC4T32-SEP

正在供货

产品详情

Technology family SCxT Number of channels 4 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -24 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 90 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family SCxT Number of channels 4 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -24 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 90 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 提供供应商项目图,VID V62/23629-01XE
  • 电离辐射总剂量额定值为 30krad(Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性:
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值为 43MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 5/3.3/2.5/1.8/1.2V V CC 单电源电压转换门
    • TTL 兼容输入:
      • 升压转换:
        • 1.8V – 1.2V 的输入
        • 2.5V – 1.8V 的输入
        • 3.3V – 1.8V、2.5V 的输入
        • 5.0V – 2.5V、3.3V 的输入
      • 降压转换:
        • 1.2V – 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 的输入

        • 1.8V – 2.5V、3.3V、5.0V 的输入
        • 2.5V – 3.3V、5.0V 的输入
        • 3.3V – 5.0V 的输入
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 5V 时,输出驱动高达 25mA
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 增强型航天塑料 (SEP)
    • 受控基线
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASAs ASTM E595 释气规格要求
  • 提供供应商项目图,VID V62/23629-01XE
  • 电离辐射总剂量额定值为 30krad(Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性:
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值为 43MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 5/3.3/2.5/1.8/1.2V V CC 单电源电压转换门
    • TTL 兼容输入:
      • 升压转换:
        • 1.8V – 1.2V 的输入
        • 2.5V – 1.8V 的输入
        • 3.3V – 1.8V、2.5V 的输入
        • 5.0V – 2.5V、3.3V 的输入
      • 降压转换:
        • 1.2V – 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 的输入

        • 1.8V – 2.5V、3.3V、5.0V 的输入
        • 2.5V – 3.3V、5.0V 的输入
        • 3.3V – 5.0V 的输入
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 5V 时,输出驱动高达 25mA
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 增强型航天塑料 (SEP)
    • 受控基线
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASAs ASTM E595 释气规格要求

SN54SC4T32-SEP 包含具有施密特触发输入和扩展电压运行的四个独立双输入或门,可实现电平转换。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B。输出电平以电源电压 (V CC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 转 2.5V 输出)。

SN54SC4T32-SEP 包含具有施密特触发输入和扩展电压运行的四个独立双输入或门,可实现电平转换。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B。输出电平以电源电压 (V CC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 转 2.5V 输出)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN54SC4T32-SEP具有集成转换功能的耐辐射四路双输入正或门 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-15
* 辐射与可靠性报告 SN54SC4T32-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2023-12-13
* 辐射与可靠性报告 SN54SC4T125-SEP Single Event Effects Report PDF | HTML 2023-12-5
* 辐射与可靠性报告 SN54SC4T32-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2023-11-14
应用简报 TI 增强型航天塑料逻辑器件概述及在近地轨道卫星平台中的应 用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频