SN54SC4T86-SEP

正在供货

产品详情

Technology family SCxT Number of channels 4 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -24 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 90 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family SCxT Number of channels 4 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -24 IOL (max) (mA) 24 Supply current (max) (µA) 90 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Voltage translation Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 提供供应商项目图,VID V62/23630-01XE
  • 电离辐射总剂量额定值为 30krad(Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性:
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值为 43MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 5/3.3/2.5/1.8/1.2V V CC 单电源电压转换门
    • TTL 兼容输入:
      • 升压转换:
        • 1.8V – 1.2V 的输入
        • 2.5V – 1.8V 的输入
        • 3.3V – 1.8V、2.5V 的输入
        • 5.0V – 2.5V、3.3V 的输入
      • 降压转换:
        • 1.2V – 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 的输入

        • 1.8V – 2.5V、3.3V、5.0V 的输入
        • 2.5V – 3.3V、5.0V 的输入
        • 3.3V – 5.0V 的输入
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 5V 时,输出驱动高达 25mA
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 增强型航天塑料 (SEP)
    • 受控基线
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASAs ASTM E595 释气规格要求
  • 提供供应商项目图,VID V62/23630-01XE
  • 电离辐射总剂量额定值为 30krad(Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性:
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值为 43MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 5/3.3/2.5/1.8/1.2V V CC 单电源电压转换门
    • TTL 兼容输入:
      • 升压转换:
        • 1.8V – 1.2V 的输入
        • 2.5V – 1.8V 的输入
        • 3.3V – 1.8V、2.5V 的输入
        • 5.0V – 2.5V、3.3V 的输入
      • 降压转换:
        • 1.2V – 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 的输入

        • 1.8V – 2.5V、3.3V、5.0V 的输入
        • 2.5V – 3.3V、5.0V 的输入
        • 3.3V – 5.0V 的输入
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 5V 时,输出驱动高达 25mA
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 增强型航天塑料 (SEP)
    • 受控基线
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASAs ASTM E595 释气规格要求

SN54SC4T86-SEP 包含具有支持扩展电压运行的施密特触发输入的四个独立双输入异或门,可实现电平转换。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B。输出电平以电源电压 (V CC) 为基准,并且支持 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 转 2.5V 输出)。

SN54SC4T86-SEP 包含具有支持扩展电压运行的施密特触发输入的四个独立双输入异或门,可实现电平转换。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B。输出电平以电源电压 (V CC) 为基准,并且支持 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 转 2.5V 输出)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN54SC4T86-SEP耐辐射四路双输入异或门 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-15
* 辐射与可靠性报告 SN54SC4T86-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report PDF | HTML 2023-12-13
* 辐射与可靠性报告 SN54SC4T125-SEP Single Event Effects Report PDF | HTML 2023-12-5
* 辐射与可靠性报告 SN54SC4T86-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2023-10-13
应用简报 TI 增强型航天塑料逻辑器件概述及在近地轨道卫星平台中的应 用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频