SN54SC6T06-SEP
- 提供供应商项目图,VID V62/24616
- 电离辐射总剂量额定值为 30krad(Si)
- 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
- 单粒子效应 (SEE) 特性:
- 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
- 单粒子瞬变 (SET) 额定值为 43MeV-cm2/mg
- 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围
- 5/3.3/2.5/1.8/1.2V VCC 单电源电压转换门
- TTL 兼容输入:
- 升压转换:
- 1.8V – 输入为 1.2V
- 2.5V – 输入为 1.8V
- 3.3V – 输入为 1.8V、2.5V
- 5.0V – 输入为 2.5V、3.3V
- 降压转换:
-
1.2V – 输入为 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V
- 1.8V – 输入为 2.5V、3.3V、5.0V
- 2.5V – 输入为 3.3V、5.0V
- 3.3V – 输入为 5.0V
-
- 升压转换:
- TTL 兼容输入:
- 5.5V 容限输入引脚
- 5V 时,输出驱动高达 25mA
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 增强型航天塑料 (SEP)
- 受控基线
- 金键合线
- NiPdAu 铅涂层
- 一个封装测试厂
- 一个制造基地
- 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
- 符合 NASAs ASTM E595 释气规格要求
SN54SC6T06-SEP 器件包含六个具有开漏输出的独立反相器且支持扩展电压运行,可实现电平转换。每个逆变器以正逻辑执行布尔函数 Y = A。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN54SC6T06-SEP 具有开漏输出的抗辐射六通道反相器缓冲器/驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 19日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | SN54SC6T06-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2024年 4月 10日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | SN54SC6T07-SEP Single Event Effects Radiation Report | PDF | HTML | 2024年 2月 21日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | SN54SC6T06-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report | PDF | HTML | 2024年 2月 8日 | ||
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 3日 | |
| 应用简报 | TI 增强型航天塑料逻辑器件概述及在近地轨道卫星平台中的应 用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 9月 11日 | |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点