SN54SC6T17-SEP

正在供货

具有施密特触发输入的抗辐射、六位固定方向电平转换器

产品详情

Technology family SCxT Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family SCxT Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 提供供应商项目图,VID V62/24619
  • 电离辐射总剂量额定值为 30krad(Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性:
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值为 43MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 5/3.3/2.5/1.8/1.2V VCC 单电源电压转换门
    • TTL 兼容输入:
      • 升压转换:
        • 1.8V – 输入为 1.2V
        • 2.5V – 输入为 1.8V
        • 3.3V – 输入为 1.8V、2.5V
        • 5.0V – 输入为 2.5V、3.3V
      • 降压转换:
        • 1.2V – 输入为 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V

        • 1.8V – 输入为 2.5V、3.3V、5.0V
        • 2.5V – 输入为 3.3V、5.0V
        • 3.3V – 输入为 5.0V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 5V 时,输出驱动高达 25mA
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 增强型航天塑料 (SEP)
    • 受控基线
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASAs ASTM E595 释气规格要求
  • 提供供应商项目图,VID V62/24619
  • 电离辐射总剂量额定值为 30krad(Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性:
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值为 43MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 5/3.3/2.5/1.8/1.2V VCC 单电源电压转换门
    • TTL 兼容输入:
      • 升压转换:
        • 1.8V – 输入为 1.2V
        • 2.5V – 输入为 1.8V
        • 3.3V – 输入为 1.8V、2.5V
        • 5.0V – 输入为 2.5V、3.3V
      • 降压转换:
        • 1.2V – 输入为 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V

        • 1.8V – 输入为 2.5V、3.3V、5.0V
        • 2.5V – 输入为 3.3V、5.0V
        • 3.3V – 输入为 5.0V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 5V 时,输出驱动高达 25mA
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 增强型航天塑料 (SEP)
    • 受控基线
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 军用级(-55°C 到 125°C)温度范围
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASAs ASTM E595 释气规格要求

SN54SC6T17-SEP 器件包含六个具有施密特触发输入的独立缓冲器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。

SN54SC6T17-SEP 器件包含六个具有施密特触发输入的独立缓冲器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN54SC6T17-SEP 具有集成转换功能的抗辐射六通道施密特触发缓冲器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 22日
* 辐射与可靠性报告 SN54SC6T17-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2024年 4月 11日
* 辐射与可靠性报告 SN54SC6T07-SEP Single Event Effects Radiation Report PDF | HTML 2024年 2月 21日
* 辐射与可靠性报告 SN54SC6T17-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report PDF | HTML 2024年 2月 13日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用简报 TI 增强型航天塑料逻辑器件概述及在近地轨道卫星平台中的应 用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 11日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频