SN54SC8T374-SEP

正在供货

Radiation-tolerant, octal D-type flip-flops with logic-level shifter

产品详情

Technology family SCxT Number of channels 8 IOH (max) (mA) -25 IOL (max) (mA) 25 Features Over-voltage tolerant inputs Input type TTL/CMOS Output type CMOS Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family SCxT Number of channels 8 IOH (max) (mA) -25 IOL (max) (mA) 25 Features Over-voltage tolerant inputs Input type TTL/CMOS Output type CMOS Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 提供供应商项目图,VID V62/25627-01XE
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 特征值高达 50krad (Si)
    • TID 性能保证高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad (Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 在 125°C 下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度高达 50MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值高达 LET = 50MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围

  • 单电源电压转换器:

    • 升压转换:

      • 1.2V 至 1.8V

      • 1.5V 至 2.5V

      • 1.8V 至 3.3V

      • 3.3V 至 5.0V

    • 降压转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 增强型航天塑料:
    • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
    • 一个制造、封装和测试基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 提供供应商项目图,VID V62/25627-01XE
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 特征值高达 50krad (Si)
    • TID 性能保证高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad (Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 在 125°C 下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度高达 50MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值高达 LET = 50MeV-cm2/mg
  • 1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围

  • 单电源电压转换器:

    • 升压转换:

      • 1.2V 至 1.8V

      • 1.5V 至 2.5V

      • 1.8V 至 3.3V

      • 3.3V 至 5.0V

    • 降压转换:

      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V VCC
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 增强型航天塑料:
    • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
    • 一个制造、封装和测试基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性

这些 8 位触发器具有专门设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载的三态输出。它们尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。

这些 8 位触发器具有专门设计用于驱动高电容或相对低阻抗负载的三态输出。它们尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN54SC8T374-SEP 具有三态输出的 耐辐射八路边沿 D 级触发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
* 辐射与可靠性报告 SN54SC8T595-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 5日
* 辐射与可靠性报告 SN54SC8T374-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025年 2月 21日
* 辐射与可靠性报告 SN54SC8T374-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report 2025年 1月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频