产品详情

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 2 Technology family SLC Supply current (max) (mA) 0.07 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications GPIO Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 2 Technology family SLC Supply current (max) (mA) 0.07 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • VID V62/22604

  • 抗辐射:
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 电离辐射总剂量 (TID) 高达 20krad(Si)
  • 通过认证且完全可配置的双电源轨设计允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C
  • 多向控制引脚,支持同步升降转换
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离功能可在断电情况下有效隔离两条总线
  • 局部断电模式可在断电情况下限制回流电流
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 8000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型
  • VID V62/22604

  • 抗辐射:
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 电离辐射总剂量 (TID) 高达 20krad(Si)
  • 通过认证且完全可配置的双电源轨设计允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围为 -55°C 至 +125°C
  • 多向控制引脚,支持同步升降转换
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离功能可在断电情况下有效隔离两条总线
  • 局部断电模式可在断电情况下限制回流电流
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 8000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型

SN54SLC8T245-SEP 器件是一款 8 位同相总线收发器,可解决在最新电压节点(0.7V、0.8V 和 0.9V)和业界通用电压节点(1.8V、2.5V 和 3.3V)上运行的器件间的电压电平不匹配问题。

器件通过两条独立电源轨(VCCA 和 VCCB)运行,工作电压可低至 0.65V。数据引脚 A1 至 A8 均用于跟踪 VCCA,可承受 0.65V 至 3.6V 的电源电压。数据引脚 B1 至 B8 均用于跟踪 VCCB,可承受 0.65V 至 3.6V 的电源电压。

SN54SLC8T245-SEP 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。根据方向控制输入(DIR1 和 DIR2)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。

SN54SLC8T245-SEP 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

VCC 隔离功能旨在确保当任一 VCC 输入电源低于 100mV 时,所有电平转换器输出都将禁用并处于高阻抗状态。

要在上电或断电期间将电平转换器 I/O 置于高阻抗状态,请通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

SN54SLC8T245-SEP 器件是一款 8 位同相总线收发器,可解决在最新电压节点(0.7V、0.8V 和 0.9V)和业界通用电压节点(1.8V、2.5V 和 3.3V)上运行的器件间的电压电平不匹配问题。

器件通过两条独立电源轨(VCCA 和 VCCB)运行,工作电压可低至 0.65V。数据引脚 A1 至 A8 均用于跟踪 VCCA,可承受 0.65V 至 3.6V 的电源电压。数据引脚 B1 至 B8 均用于跟踪 VCCB,可承受 0.65V 至 3.6V 的电源电压。

SN54SLC8T245-SEP 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。根据方向控制输入(DIR1 和 DIR2)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。

SN54SLC8T245-SEP 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

VCC 隔离功能旨在确保当任一 VCC 输入电源低于 100mV 时,所有电平转换器输出都将禁用并处于高阻抗状态。

要在上电或断电期间将电平转换器 I/O 置于高阻抗状态,请通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCCA;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN54SLC8T245-SEP 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 15日
* 辐射与可靠性报告 SN54SLC8T245-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2022年 10月 20日
* 辐射与可靠性报告 SN54SLC8T245-SEP Single Event Effects Report PDF | HTML 2022年 10月 12日
* 辐射与可靠性报告 SN54SLC8T245-SEP Total Ionizing Dose (TID) PDF | HTML 2022年 10月 3日
应用手册 Highly Scalable Space Motor Control Platform based on TI’s Space Enhanced Products (-SEP) and Space Products PDF | HTML 2026年 6月 8日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用简报 TI 增强型航天塑料逻辑器件概述及在近地轨道卫星平台中的应 用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 11日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件

通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VA601 套件

具有 6U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。ADM-VA600 采用模块化板设计,带有一个 FMC+ 连接器、DDR4 DRAM 和系统监控功能。大多数元件是耐辐射电源管理、接口、时钟和嵌入式处理 (-SEP) 器件。

评估板

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal edge XQRVE2302 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VB630 套件

具有 3U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 自适应 SoC/FPGA。ADM-VB630 是单板计算机电路板。大多数元件是耐辐射电源管理、接口和感测 (-SEP) 产品组合。

仿真模型

SN54SLC8T245-SEP IBIS Model (Rev. B)

SCEM795B.ZIP (82 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频