产品详情

Technology family AC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • VCC 工作范围为 2V 至 6V
  • 输入电压高达 6V
  • tpd 最大值为 7ns(5V 时)
  • 符合汽车应用要求
  • VCC 工作范围为 2V 至 6V
  • 输入电压高达 6V
  • tpd 最大值为 7ns(5V 时)

SN74AC04-Q1 器件包含六个独立的逆变器。该器件执行布尔函数 Y = A。

SN74AC04-Q1 器件包含六个独立的逆变器。该器件执行布尔函数 Y = A。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HCS14-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 6 通道、2V 至 6V 低功耗反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AHC14Q-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 6 通道、2V 至 5.5V 反相器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74HCS04-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 6 通道、2V 至 6V 低功耗反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AC04-Q1 汽车级六路施密特触发反相器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-8-12
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AC04 Behavioral SPICE Model

SCAM140.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频