产品详情

Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family AC Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family AC Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) SSOP (DB) 20 56.16 mm² (7.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 20 98.28 mm² (12.6 mm × 7.8 mm)
  • VCC 工作范围为 2V 至 6V
  • 输入电压高达 6V
  • 5V 时,tpd 最大值为 7ns
  • VCC 工作范围为 2V 至 6V
  • 输入电压高达 6V
  • 5V 时,tpd 最大值为 7ns

’AC245 八通道总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。控制功能的实施可更大限度地降低外部时序要求。

根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此类器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。

’AC245 八通道总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。控制功能的实施可更大限度地降低外部时序要求。

根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此类器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HC245 正在供货 具有三态输出的八通道总线收发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
CD74HC245 正在供货 具有三态输出的高速 CMOS 逻辑同向八通道总线收发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS245 正在供货 具有三态输出的施密特触发输入八路总线收发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AC245 具有三态输出的八路总线收发器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2024-4-12
应用简报 交流系列逻辑缓冲器的散热注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

HSPICE MODEL OF SN74AC245

SCEJ221.ZIP (156 KB) - HSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AC245 IBIS Model

SCEM504.ZIP (40 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频