SN74AC32

正在供货

4 通道、双输入、2V 至 6V、高速 (7ns) 24mA 驱动强度或门

产品详情

Technology family AC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • 2V 至 6V VCC 运行
  • 输入电压高达 6V
  • 5V 时,tpd 最大值为 7.5ns
  • 2V 至 6V VCC 运行
  • 输入电压高达 6V
  • 5V 时,tpd 最大值为 7.5ns

’AC32 器件是四通道双输入正或门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B 或 Y = A × B。

’AC32 器件是四通道双输入正或门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B 或 Y = A × B。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CD74HC32 正在供货 4 通道、2 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度或门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AHC32 正在供货 4 通道、双输入、2V 至 5.5V、高速 (9ns) 或门 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74HC32 正在供货 4 通道、2 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度或门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS32 正在供货 具有施密特触发输入的 4 通道、双输入、2V 至 6V、高速 (12ns) 或门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AC32 四路 2 输入正或门 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2025-5-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AC32 Behavioral SPICE Model

SCAM132.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频