SN74ACT08

正在供货

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V 与门

产品详情

Technology family ACT Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family ACT Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • 4.5V 至 5.5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • tpd 最大值为 10ns(5V 时)
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 4.5V 至 5.5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • tpd 最大值为 10ns(5V 时)
  • 输入兼容 TTL 电压

SNx4ACT08 器件是四通道双输入正与门。这些器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

SNx4ACT08 器件是四通道双输入正与门。这些器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CD74HCT08 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V 与门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74HCT08 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V 与门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74AHCT08 正在供货 具有 TTL 兼容输入的 4 通道、双输入、4.5V 至 5.5V 高速 (7.1ns) 与门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4ACT08 四通道双输入正与门 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-2-28
应用简报 使用逻辑器件优化光纤网络终端装置 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74ACT08 Behavioral SPICE Model

SCAM128.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74ACT08 IBIS Model

SCAM040.ZIP (15 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频