SN74ACT10

正在供货

产品详情

Technology family ACT Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family ACT Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 4.5V 至 5.5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 5V 时,tpd 最大值为 9.5ns
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 4.5V 至 5.5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • 电压为 5V 时,tpd 最大值为 9.5ns
  • 输入兼容 TTL 电压

SNx4ACT10 器件包含三个独立 3 输入与非门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B • C 或 Y = A + B + C。

SNx4ACT10 器件包含三个独立 3 输入与非门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B • C 或 Y = A + B + C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AC10 正在供货 3 通道、3 输入、1.5V 至 6V、24mA 驱动强度与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74HC10 正在供货 3 通道、3 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度与非门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4ACT10 三路 3 输入正与非门 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-9-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74ACT10 Behavioral SPICE Model

SCAM127.ZIP (8 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频