SN74ACT2G101
- 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
- TTL 兼容型施密特触发输入支持慢速和高噪声输入信号
- 电压为 5V 时,为 ±24mA 的连续输出驱动
- 电压为 5V 时,支持高达 ±75mA 的输出驱动(短时突发)
- 驱动 50Ω 传输线
- 快速运行,延迟为 10.5ns
SN74ACT2G101 包含两个具有上升沿触发可配置逻辑 时钟、低电平有效清零功能和数据输入的独立 D 类触 发器。时钟输入可被配置为支持多种单输入和双输入逻 辑功能,包括缓冲器、反相器、与、或、与非、或非、 异或、异或非。所有输入均采用施密特触发架构,以支 持慢速或高噪声输入信号。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74ACT2G101 具有清零功能和 TTL 兼容型输入的 双通道可配置数据触发器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 9月 17日 |
| 选择指南 | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |||
| 应用手册 | 慢速或浮点 CMOS 输入的影响 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | 2025年 3月 26日 | ||
| 应用手册 | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
| 选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 17日 | ||
| 用户指南 | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
| 应用手册 | 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2006年 3月 23日 | |||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
| 应用手册 | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
| 应用手册 | CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) | 1997年 6月 1日 | ||||
| 应用手册 | 使用逻辑器件进行设计 (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
| 应用手册 | Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc | 1996年 4月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点