SN74ACT86

正在供货

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的四通道、双输入、4.5V 至 5.5V XOR(异或)门

产品详情

Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 Input type TTL-Compatible CMOS IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 Input type TTL-Compatible CMOS IOH (max) (mA) -24 Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • 4.5V 至 5.5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • tpd 最大值为 10ns(5V 时)
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 4.5V 至 5.5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V
  • tpd 最大值为 10ns(5V 时)
  • 输入兼容 TTL 电压

’ACT86 器件是四路双输入异或门。该器件采用正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B 或 Y = AB + AB。

常用作真/补元件。如果一个输入为低电平,则可在输出时重新生成真实形态的其他输入。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。

’ACT86 器件是四路双输入异或门。该器件采用正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B 或 Y = AB + AB。

常用作真/补元件。如果一个输入为低电平,则可在输出时重新生成真实形态的其他输入。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CD74HCT86 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V XOR(异或)门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74AHCT86 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的四通道、双输入、4.5V 至 5.5V XOR(异或)门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4ACT86 四路双输入异或门 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 5月 5日
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用手册 慢速或浮点 CMOS 输入的影响 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) 2025年 3月 26日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 使用逻辑器件进行设计 (Rev. C) 1997年 6月 1日
应用手册 Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74ACT86 Behavioral SPICE Model

SCAM120.ZIP (7 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频