SN74AHC04Q
- Q Devices Meet Automotive Performance Requirements
- Customer-Specific Configuration Control Can Be Supported Along With Major-Change Approval
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) Process
- Operating Range 2-V to 5.5-V VCC
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
EPIC is a trademark of Texas Instruments.
The SN74AHC04Q contains six independent inverters. This device performs the Boolean function Y = A\.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | Hex Inverter 数据表 | 2002年 2月 5日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点