SN74AHC123A
- 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
- A、B 和 CLR输入上的施密特触发电路支持低输入转换速率
- 从高电平有效或低电平有效门式逻辑输入触发边沿
- 非常长的输出脉冲可重触发
- 可通过覆盖清零,终止输出脉冲
- 可在输出端上进行无干扰上电复位
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
AHC123A 器件是一款双通道可重触发单稳多谐振荡器,需在 2V 至 5.5V VCC 下运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点