SN74AHC125Q
- Q 器件满足汽车性能要求
- 可支持客户特殊配置控制与重大变更批准
- EPIC™(增强性能植入式 CMOS)工艺
- 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHC125Q器件是一款四路总线缓冲门,具有提供三态输出的独立线路驱动器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点