产品详情

Technology family AHC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 工作电压范围:2V 至 5.5V
  • 5V 时 tpd 最大值为 6.5ns
  • 低功耗:最大 ICC 为 10µA
  • 5V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 所有输入端均采用施密特触发器,使得电路能够承受较慢的输入上升和下降时间
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 工作电压范围:2V 至 5.5V
  • 5V 时 tpd 最大值为 6.5ns
  • 低功耗:最大 ICC 为 10µA
  • 5V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 所有输入端均采用施密特触发器,使得电路能够承受较慢的输入上升和下降时间
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHC1G00 以正逻辑执行布尔函数Y = A • B 或 Y = A + B。

SN74AHC1G00 以正逻辑执行布尔函数Y = A • B 或 Y = A + B。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC1G00 正在供货 单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC1G16-Q1 正在供货 具有开漏输出和施密特触发输入的汽车级单通道、1.65V 至 -5.5V 反相器 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC1G14-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类单路 1.65V 至 5.5V 反相器 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC1G34-Q1 正在供货 实现 1.65V 至 5.5V VCC 运行的单通道缓冲器门 Voltage range 1.65V to 5.5V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC1G00 单路 2 输入正与非门 数据表 (Rev. Q) PDF | HTML 英语版 (Rev.Q) PDF | HTML 2024-1-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHC1G00 Behavioral SPICE Model

SCLM277.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC1G00 IBIS Model

SCLM001.ZIP (13 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC1G00H IBIS Model

SCLM020.ZIP (7 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC1G00H IBIS Model

SCLM022.ZIP (7 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC1G00H IBIS Model

SCLM023.ZIP (6 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC1G00H IBIS Model

SCLM021.ZIP (6 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频