SN74AHC1G00-Q1
- 符合汽车应用要求
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- tpd 最大值为 6.5ns(5V 时)
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 所有输入端均采用施密特触发器,使得电路能够承受较慢的输入上升和下降时间
SN74AHC1G00-Q1 以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01330 — 汽车 2 轴电动座椅有刷直流电机驱动器参考设计
TIDA-01330 参考设计为两个独立的有刷直流电机实现驱动电路。它使用高度集成的 2 轴驱动器为汽车电动座椅提供解决方案,从而精简总体物料清单。用于连接到简单微控制器的接口展示了该设计如何减轻控制软件的处理负担。 除了两个电机的驱动电路之外,该设计还包含电流反馈电路和其他诊断功能,以确保可靠的运行和故障检测。包含 LED 照明元件的控制电路,并且能够通过任一轴的振动为座椅上的乘客提供触觉反馈。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTX) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点