SN74AHC244-Q1

正在供货

具有三态输出的汽车类 8 通道、2V 至 5.5V 缓冲器

产品详情

Technology family AHC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • EPIC™(增强性能植入式 CMOS)工艺
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 符合汽车应用要求
  • EPIC™(增强性能植入式 CMOS)工艺
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V VCC

SN74AHC244-Q1 包含一个反相器门。该器件执行布尔函数 Y = A。

SN74AHC244-Q1 包含一个反相器门。该器件执行布尔函数 Y = A。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AC245-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车级八通道总线收发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74AC541-Q1 正在供货 具有三态输出的八通道、1.5V 至 6V、24mA 驱动强度缓冲器或驱动器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74AC7541-Q1 正在供货 具有开漏输出的汽车级八通道 1.5V 至 6V 缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74AC8541-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级八通道 1.5V 至 6V 缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC244-Q1 具有三态输出的汽车类八路缓冲器/驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-8-9
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHC244 Behavioral SPICE Model

SCLM265.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频