SN74AHC374

正在供货

产品详情

Number of channels 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) SOP (NS) 20 98.28 mm² (12.6 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) SSOP (DB) 20 56.16 mm² (7.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 三态输出直接驱动总线
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型
    • 200V 机器放电模型
    • 1500V 充电器件模型
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 三态输出直接驱动总线
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型
    • 200V 机器放电模型
    • 1500V 充电器件模型

SNx4AHC374 器件是八路边沿触发式 D 类触发器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。这些器件特别适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。

SNx4AHC374 器件是八路边沿触发式 D 类触发器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。这些器件特别适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AHCT374 正在供货 具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74HC374 正在供货 具有三态输出的八通道边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHC374 具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2024-8-9
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHC374 IBIS Model

SCLM100.ZIP (48 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频