SN74AHC573

正在供货

具有三态输出的八通道透明 D 型锁存器

产品详情

Number of channels 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, Flow-through pinout, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, Flow-through pinout, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) SSOP (DB) 20 56.16 mm² (7.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 20 98.28 mm² (12.6 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) TVSOP (DGV) 20 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm)
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 三态输出可直接驱动总线
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 三态输出可直接驱动总线
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

SNx4AHC573 器件为八通道透明 D 类锁存器,可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

SNx4AHC573 器件为八通道透明 D 类锁存器,可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CD74HC573 正在供货 具有三态输出的高速 CMOS 逻辑八路透明锁存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCT573 正在供货 具有三态输出的八通道透明 D 型锁存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74HCS573 正在供货 具有三态输出和施密特触发器输入的八路透明 D 类锁存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT573 正在供货 具有三态输出的八通道透明 D 型锁存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74AC573 正在供货 具有三态输出的八通道 D 类透明锁存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHC573 具有三态输出的八路透明 D 类锁存器 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2024-8-14
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHC573 IBIS Model

SCLM345.ZIP (47 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 20 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频