SN74AHC86

正在供货

4 通道、2 输入、2V 至 5.5V XOR(异或)门

产品详情

Technology family AHC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 Input type Standard CMOS IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 Input type Standard CMOS IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 工作电压为 2V 至 5.5V V CC
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 工作电压为 2V 至 5.5V V CC
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

SNx4AHC86 器件是四路双输入异或门。此类器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B 或 Y = AB + A B。

常用作真/补元件。如果一个输入为低电平,则可在输出时重新生成真实形态的其他输入。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。

SNx4AHC86 器件是四路双输入异或门。此类器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B 或 Y = AB + A B。

常用作真/补元件。如果一个输入为低电平,则可在输出时重新生成真实形态的其他输入。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HC86 正在供货 4 通道、2 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度 XOR(异或)门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT86 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的四通道、双输入、4.5V 至 5.5V XOR(异或)门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA
SN74HCS86 正在供货 具有施密特触发输入的四路 2 输入异或门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AC86 正在供货 4 通道、2 输入、2V 至 5.5V XOR(异或)门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHC86 四路双输入异或门 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2023-10-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHC86 Behavioral SPICE Model

SCLM261.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC86 IBIS Model

SCLM060.ZIP (32 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频