SN74AHCT00Q-Q1
-
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
-
器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
-
器件 HBM ESD 分类等级 2
-
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
-
-
采用具有可湿性侧面的 QFN (WBQA) 封装
- 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 输入兼容 TTL 电压
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHCT00Q-Q1 以正逻辑执行布尔函数 Y =A • B或 Y =A+B。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点