SN74AHCT02-Q1

正在供货

产品详情

Technology family AHCT Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Input type TTL-Compatible CMOS Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Input type TTL-Compatible CMOS Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C

    • 器件 HBM ESD 分类等级 2

    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B

  • 采用具有可湿性侧面的 QFN (WBQA) 封装

  • 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
  • 低功耗,I CC 最大值为 10µA
  • 5 V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:

    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C

    • 器件 HBM ESD 分类等级 2

    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B

  • 采用具有可湿性侧面的 QFN (WBQA) 封装

  • 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
  • 低功耗,I CC 最大值为 10µA
  • 5 V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

这些器件包含四个独立的双输入或非门,这些门以正逻辑执行布尔函数 A· B 或 Y = A + B。

这些器件包含四个独立的双输入或非门,这些门以正逻辑执行布尔函数 A· B 或 Y = A + B。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHCT02-Q1 汽车类四路双输入正或非门 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频