产品详情

Technology family AHCT Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

SNx4AHCT04 器件包含六个独立的反相器。这些器件执行布尔函数 Y = A。

SNx4AHCT04 器件包含六个独立的反相器。这些器件执行布尔函数 Y = A。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74ACT16-Q1 正在供货 具有施密特触发 TTL 兼容型输入和开漏输出的汽车级 4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT05-Q1 正在供货 具有漏极开路输出的汽车类六通道逆变器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74HCT14-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 6 通道、4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74ACT04 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 6 通道 4.5V 至 5.5V 逆变器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74HCT04 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的 6 通道 4.5V 至 5.5V 逆变器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74ACT11-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入的汽车级 3 通道、3 输入、4.5V 至 5.5V、24mA 驱动强度与门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT07-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入的汽车级、4.5V 至 5.5V 六通道缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT04-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入的汽车级 4.5V 至 5.5V 六路逆变器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT14-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级 6 通道、4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT17-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级 6 通道缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHCT04 六路反相器 数据表 (Rev. R) PDF | HTML 英语版 (Rev.R) PDF | HTML 2024-2-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHCT04 Behavioral SPICE Model

SCLM258.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHCT04 IBIS Model

SCLM069.ZIP (13 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频