SN74AHCT14Q-Q1

正在供货

产品详情

Technology family AHCT Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • EPIC™(增强性能植入式 CMOS)工艺
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 JESD 17 所规定的 250 mA
  • 符合汽车应用要求
  • EPIC™(增强性能植入式 CMOS)工艺
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 JESD 17 所规定的 250 mA

SN74AHCT14Q-Q1 包含六个独立的逆变器。该器件执行布尔函数 Y = A。

SN74AHCT14Q-Q1 包含六个独立的逆变器。该器件执行布尔函数 Y = A。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74ACT04-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入的汽车级 4.5V 至 5.5V 六路逆变器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT14-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级 6 通道、4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT17-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车级 6 通道缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT05-Q1 正在供货 具有漏极开路输出的汽车类六通道逆变器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT16-Q1 正在供货 具有施密特触发 TTL 兼容型输入和开漏输出的汽车级 4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHCT14Q-Q1 汽车类六路施密特触发逆变器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-10-23
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频