SN74AHCT1G04
- 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 电压为 5V 时,tpd 最大值为 7.5ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 5V 时,输出驱动为 ±8mA
- 输入兼容 TTL 电压
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHCT1G04 包含一个逻辑门。该器件执行布尔函数 Y = A。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00782 — 采用 DLP® 技术的便携式高亮度高清投影显示器参考设计
此参考设计采用 DLP Pico™ 0.45 英寸 WXGA 显示芯片组,可将高清分辨率用于投影显示应用,例如辅助投影仪、智能投影仪、移动智能电视、内置投影仪(例如笔记本电脑和热点内的投影功能)。此设计中使用的芯片组包括 DLP4501 (0.45 WXGA) DMD 和 DLPC6401 显示控制器。可通过以下链接访问外部 LED 驱动器参考设计:PMP4356
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点