产品详情

Technology family AHCT Number of channels 1 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 10 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 1 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 10 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
  • 电压为 5V 时,tpd 最大值为 8ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 1µA
  • 5V 时,输出驱动为 ±8mA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
  • 电压为 5V 时,tpd 最大值为 8ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 1µA
  • 5V 时,输出驱动为 ±8mA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHCT1G14 包含一个单路反相器门。该器件执行布尔函数 Y = A。

SN74AHCT1G14 包含一个单路反相器门。该器件执行布尔函数 Y = A。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LV1T00-Q1 正在供货 汽车类单电源双输入正与非门逻辑电平转换器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV1T32-Q1 正在供货 具有逻辑电平转换器的汽车级单电源 2 输入正或门 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV1T02-Q1 正在供货 具有逻辑电平转换器的汽车级单电源 2 输入正或非门 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV1T08-Q1 正在供货 具有逻辑电平转换器的汽车类单电源双输入正与门 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV1T86-Q1 正在供货 具有逻辑电平转换器的汽车级单电源 2 输入异或 (XOR) 门 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
功能与比较器件相似。
SN74ACT14 正在供货 具有施密特触发输入的 6 通道 4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
CD74ACT14 正在供货 具有施密特触发输入的 6 通道 4.5V 至 5.5V 反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHCT1G14 单路施密特触发反相器门 数据表 (Rev. R) PDF | HTML 英语版 (Rev.R) PDF | HTML 2024-2-12
应用简报 了解施密特触发器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-5-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHCT1G14 Behavioral SPICE Model

SLCM007.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHCT1G14 IBIS Model

SCLM015.ZIP (7 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频