SN74AHCT1G86

正在供货

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的单路 2 输入、4.5V 至 5.5V XOR(异或)门

产品详情

Technology family AHCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 Input type TTL-Compatible CMOS IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 Input type TTL-Compatible CMOS IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
  • 电压为 5V 时,tpd 最大值为 8ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10A
  • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
  • 电压为 5V 时,tpd 最大值为 8ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10A
  • 电压为 5V 时,输出驱动为 8mA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHCT1G86 是一款单路 2 输入异或门。该器件采用正逻辑执行布尔函数Y = A ⊕ B or Y = AB + A B。

SN74AHCT1G86 是一款单路 2 输入异或门。该器件采用正逻辑执行布尔函数Y = A ⊕ B or Y = AB + A B。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHCT1G86 单路 2 输入异或门 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) PDF | HTML 2024年 2月 20日
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用手册 慢速或浮点 CMOS 输入的影响 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) 2025年 3月 26日
选择指南 Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
应用手册 How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 17日
选择指南 小尺寸逻辑器件指南 (Rev. E) 最新英语版本 (Rev.G) 2012年 7月 16日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
产品概述 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
应用手册 Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C) 2002年 12月 2日
应用手册 Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
设计指南 AHC/AHCT Designer's Guide February 2000 (Rev. D) 2000年 2月 24日
产品概述 Military Advanced High-Speed CMOS Logic (AHC/AHCT) (Rev. C) 1998年 4月 1日
应用手册 Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
应用手册 Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74AHC1G86 IBIS Model

SCLM017.ZIP (7 KB) - IBIS Model
仿真模型

SN74AHCT1G86 Behavioral SPICE Model

SCLM242.ZIP (7 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010040 — 警报音发生器参考设计

此参考设计提供了一种产生类似于 IEC60601-1-8 医疗设备标准中所述的警报的方法。关键时序参数可通过固件进行编程。所有参数(包括脉冲宽度、脉冲频率、内部频率、脉冲上升时间、音量控制以及优先级)都可以使用固件进行控制。模拟包络由 MSP430FR2311 和模拟电路的组合生成。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频