产品详情

Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family AHCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family AHCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) SSOP (DB) 20 56.16 mm² (7.2 mm × 7.8 mm) VQFN (RGY) 20 15.75 mm² (4.5 mm × 3.5 mm) TVSOP (DGV) 20 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 20 98.28 mm² (12.6 mm × 7.8 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

SNx4AHCT245 八路总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。这些器件的工作电压范围为 4.5V 至 5.5V。

SNx4AHCT245 八路总线收发器专为数据总线之间的异步双向通信而设计。这些器件的工作电压范围为 4.5V 至 5.5V。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74ACT245 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的八路总线收发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV8T374 正在供货 具有三态输出和集成电平转换功能的八通道边沿触发式 D 类触发器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74LV8T573 正在供货 具有三态输出和集成电平转换功能的八通道透明 D 型锁存器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74HCT245 正在供货 具有三态输出的八通道总线收发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
CD74ACT245 正在供货 具有三态输出的八路同向总线收发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHCT245 具有三态输出的八路总线收发器 数据表 (Rev. S) PDF | HTML 英语版 (Rev.S) PDF | HTML 2023-7-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHCT245 IBIS Model

SCLM076.ZIP (17 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
SSOP (DB) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
SOP (NS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频