SN74AHCT74

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Technology family AHCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 70 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 2 Technology family AHCT Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 70 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
  • 低功耗,I CC 最大值为 10µA
  • 5 V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 工作电压范围为 4.5 V 至 5.5V
  • 低功耗,I CC 最大值为 10µA
  • 5 V 下的输出驱动为 ±8mA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

AHCT74 双路正边沿触发器件是 D 型触发器。

预设 ( PRE) 或清零 ( CLR) 输入端的低电平会设置或复位输出,不受其他输入端的电平的影响。当 PRE 和 CLR 处于非活动状态(高电平)时,数据 (D) 输入处满足设置时间要求的数据将传输到时钟脉冲正向缘上的输出处。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。

AHCT74 双路正边沿触发器件是 D 型触发器。

预设 ( PRE) 或清零 ( CLR) 输入端的低电平会设置或复位输出,不受其他输入端的电平的影响。当 PRE 和 CLR 处于非活动状态(高电平)时,数据 (D) 输入处满足设置时间要求的数据将传输到时钟脉冲正向缘上的输出处。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入端的数据而不影响输出端的电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LV2T74 正在供货 1.8V 至 5.5V 单电源双路 D 型正边沿触发式触发器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74ACT3G97-Q1 正在供货 具有 TTL 输入的汽车级三通道 2V 至 6V 多功能可配置门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT74-Q1 正在供货 具有清零和预设功能的汽车级双通道正边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT10-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入的汽车级 3 通道、3 输入、1.5V 至 6V、24mA 驱动强度与非门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT74 正在供货 具有清零和预设功能的双路正边沿触发式 D 类触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV2T74-Q1 正在供货 汽车级 1.8V 至 5.5V 单电源双路 D 型正边沿触发式触发器 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
功能与比较器件相似。
CD74ACT74 正在供货 具有设置和复位功能的双路正边沿 D 类触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNxAHCT74 具有清零和预置功能的双路正边沿触发式 D 类触发器 数据表 (Rev. R) PDF | HTML 英语版 (Rev.R) PDF | HTML 2023-10-24
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHCT74 IBIS Model

SCLM075.ZIP (22 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频