SN74AUC1G126
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 采用 TI 的 NanoFree™封装
- 经优化,可在 1.8V 电压下运行并可承受 3.6V I/O 电压,可支持混合模式信号操作
- Ioff 支持局部关断模式和后驱动保护
- 可在低于 1V 的电压下运行
- 1.8V 时 tpd 最大值为 2.5ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 电压为 1.8V 时,输出驱动为 ±8mA
SN74AUC1G126 总线缓冲器专门针对 1.65V 至 1.95V VCC 工作范围而特别设计,但可以在 0.8V 至 2.7V VCC 的范围内工作。
SN74AUC1G126 器件是一款具有一个三态输出的单通道线路驱动器。当输出使能 (OE) 输入为低电平时,输出被禁用。
为确保在上电或掉电期间均处于高阻态,应将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
NanoFree™ 封装技术是器件封装概念上的一项重大突破,它将裸片用作封装。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件掉电时电流回流对器件造成损坏。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点