SN74AUC1G240
- 采用德州仪器的 NanoFree 封装
- 专为 1.8V 工作电压而优化并具有 3.6V I/O 的电压容忍范围,旨在支持混合模式信号操作
- Ioff 支持部分断电模式操作
- 可在低于 1V 的电压下操作
- 最大 tpd为 2.5ns (在 1.8V 时)
- 低功耗:10μA 最大 ICC
- ±8mA 输出驱动 (在 1.8V 时)
- 高速操作 (典型)
- 350 Mhz at 2.5 V
- 300 Mhz at 1.8 V
- 250 Mhz at 1.5 V
- 100 Mhz at 0.8 V
- 锁断性能超过 100mA (符合 JESD 78 Class II 规范的要求)
- ESD 保护等级超过 JESD 22 标准的要求
- 2000-V 人体模型 (A114-A)
- 200-V 机器模型 (A115-A)
- 1000 V 充电器件模型(C101)
NanoFree is a trademark of Texas Instruments.
该总线缓冲器门电路虽然专门针对 1.65V 至 1.95V VCC 工作范围而特别设计,但可以在 0.8V 至 2.7V VCC 的范围内工作。
SN74AUC1G240 是一款具有一个三态输出的单通道线路驱动器。 当输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被停用。
为了确保上电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件的技术规格针对采用 Ioff 的部分断电应用而全面拟订。 Ioff 电路负责停用输出,从而可防止破坏性的电流在其断电时通过器件回流。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点